Sää­tö­ja­lat kiinnitysrei'illä

EH 22590.

Voidaan käyttää konejalkana tai painimena. Voidaan tasata ei-yhdensuuntaiset pinnat, joiden välinen kulma on korkeintaan 15°.

Painintyynyssä on kaksi kiinnitysreikää.

Valintasi johti 19 osumiin

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 -0,5 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
8 kN
Tuote-Nro.:
22590.0706
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä – Kuva 1
  • d1: M6
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 32 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 6,5 mm
  • t: 5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 8 kN
  • Paino: 79 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
14 kN
Tuote-Nro.:
22590.0708
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä – Kuva 1
  • d1: M8
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 38 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 8,5 mm
  • t: 7 mm
  • AV: 13 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 14 kN
  • Paino: 131 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
16 kN
Tuote-Nro.:
22590.0710
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä – Kuva 1
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 9 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 16 kN
  • Paino: 251 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
28 kN
Tuote-Nro.:
22590.0712
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä – Kuva 1
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 12,5 mm
  • t: 11 mm
  • AV: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 28 kN
  • Paino: 324 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
36 kN
Tuote-Nro.:
22590.0716
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä – Kuva 1
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 13,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • AV: 24 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 36 kN
  • Paino: 492 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
44 kN
Tuote-Nro.:
22590.0720
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä – Kuva 1
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 16,5 mm
  • t: 17 mm
  • AV: 30 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 44 kN
  • Paino: 784 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
52 kN
Tuote-Nro.:
22590.0724
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti ruostumatonta terästä – Kuva 1
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 20,5 mm
  • t: 19 mm
  • AV: 36 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 52 kN
  • Paino: 1392 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
8 kN
Tuote-Nro.:
22590.0810
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
  • d1: M6
  • d2 -0,5: 45 mm
  • l1: 60 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 32 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • l2: 57 mm
  • h2: 6,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 8 kN
  • Paino: 93 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
14 kN
Tuote-Nro.:
22590.0822
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
  • d1: M8
  • d2 -0,5: 50 mm
  • l1: 80 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 38 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • l2: 76 mm
  • h2: 8,5 mm
  • AV: 13 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 14 kN
  • Paino: 163 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
16 kN
Tuote-Nro.:
22590.0838
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • l2: 95,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 16 kN
  • Paino: 316 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
16 kN
Tuote-Nro.:
22590.0842
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • l1: 150 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • l2: 145,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 16 kN
  • Paino: 340 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
28 kN
Tuote-Nro.:
22590.0852
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • l2: 94,5 mm
  • h2: 12,5 mm
  • AV: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 28 kN
  • Paino: 481 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
28 kN
Tuote-Nro.:
22590.0856
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • l1: 150 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • l2: 144,5 mm
  • h2: 12,5 mm
  • AV: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 28 kN
  • Paino: 510 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
36 kN
Tuote-Nro.:
22590.0868
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • l2: 94 mm
  • h2: 13,5 mm
  • AV: 24 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 36 kN
  • Paino: 617 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
36 kN
Tuote-Nro.:
22590.0872
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • l2: 194 mm
  • h2: 13,5 mm
  • AV: 24 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 36 kN
  • Paino: 905 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
44 kN
Tuote-Nro.:
22590.0882
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • l2: 92,5 mm
  • h2: 16,5 mm
  • AV: 30 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 44 kN
  • Paino: 1125 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
44 kN
Tuote-Nro.:
22590.0888
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • l2: 192,5 mm
  • h2: 16,5 mm
  • AV: 30 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 44 kN
  • Paino: 1408 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
52 kN
Tuote-Nro.:
22590.0895
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • l2: 91 mm
  • h2: 20,5 mm
  • AV: 36 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 52 kN
  • Paino: 1906 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
52 kN
Tuote-Nro.:
22590.0898
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny ja kuulaelementti pultilla ruostumaton teräs – Kuva 2
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • l2: 191 mm
  • h2: 20,5 mm
  • AV: 36 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 52 kN
  • Paino: 2000 g
show article view
Säätöjalat

Materiaali

Kuulaelementti

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Painetyyny

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Kuulaelementti pultilla

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Lukitusmutteri

  • Ruostumaton teräs A2, ISO 4032
  • Ruostumaton teräs A2, DIN 934

Huomioi

Malleissa d1 = M10 ja M12 lukitusmutteri on standardin DIN 934 mukainen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22590. Säätöjalat – kiinnitysrei'illä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."