22680.0404 - Tukinastat
ohennetulla kärkitapilla

Voidaan käyttää tukevana ja tarkkana tukena sekä vasteena. Kärkitapin muodon ansiosta soveltuu käytettäväksi hyvin ahtaissa kohteissa.

Pinta induktiokarkaistu ja hiottu.

Tämä artikkeli 22680.0404 - Tukinastat ohennetulla kärkitapilla / Ulkokierteellä (l1 ±0,01: 30 mm, d1: M6, d2: 4 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tu­ki­nas­tat ohennetulla kärkitapilla (EH 22680.)

Malli
Kuva
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ulkokierteellä
Kuva:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22680.0404
Asiakirjat
Tukinastat
  • Ulkokierteellä – Kuva 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 11 mm
  • AV: 10 mm
  • Kiristysmomentti max.: 7 Nm
  • Paino: 12 g
Tukinastat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22680.0404
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."