22620.0022 - Tarttujanastat pyöreät/neliömäiset
Karhennetulla kovametallipalalla

Sisäkierre nastassa helpottaa asennusta kiinnittimiin, kiinnitysleukoihin, kiinnitysvarsiin, tarttujiin, jne. suurten vääntömomenttien ja pitovoimien siirtämiseen, esim. valu- tai taeosilla.

Suurten vääntömomenttien ja pitovoimien siirtämiseen, esim. valu- tai taeosilla.

Tämä artikkeli 22620.0022 - Tarttujanastat pyöreät/neliömäiset Karhennetulla kovametallipalalla / pyöreä (d1 -0,13: 12 mm, h1 -0,13: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tart­tu­ja­nas­tat pyö­reät/ne­liö­mäi­set Karhennetulla kovametallipalalla (EH 22620.)

Malli
Kuva
d1 -0,13 [mm]
h1 -0,13 [mm]
l1 -0,13 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
pyöreä
Kuva:
1
d1 -0,13 [mm]:
12 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
22620.0022
Asiakirjat
Tarttujanastat pyöreät/neliömäiset
  • pyöreä – Kuva 1
  • d1 -0,13: 12 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • d3: 9,5 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Paino: 9,1 g
Tarttujanastat pyöreät/neliömäiset

Materiaali

Holkki

  • Työkaluteräs, mustattu

Uritus

  • Kovametallilaatta, juotettu

Asennus

Soveltuu neliömäisen rakenteen ansiosta järjestettäväksi riviin, jolloin kiinnityskiskolla voidaan tuottaa hyvin suuria pitovoimia.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22620.0022
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."