Tuotesuodatin
Valintasi johti 12 osumiin
Lisätietoja
pyöreä – Kuva 1
d1 -0,13: 10 mm
h1 -0,13: 10 mm
d2 : M5
d3 : 7,9 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 4,5 mm
t: 2,3 mm
Paino: 5,1 g
show article view
Lisätietoja
pyöreä – Kuva 1
d1 -0,13: 10 mm
h1 -0,13: 12 mm
d2 : M5
d3 : 7,9 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 6 mm
t: 2,3 mm
Paino: 6,1 g
show article view
Lisätietoja
pyöreä – Kuva 1
d1 -0,13: 12 mm
h1 -0,13: 10 mm
d2 : M5
d3 : 9,5 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 4,5 mm
t: 3 mm
Paino: 7,6 g
show article view
Lisätietoja
pyöreä – Kuva 1
d1 -0,13: 12 mm
h1 -0,13: 12 mm
d2 : M5
d3 : 9,5 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 6 mm
t: 3 mm
Paino: 9,1 g
show article view
Lisätietoja
pyöreä – Kuva 1
d1 -0,13: 16 mm
h1 -0,13: 10 mm
d2 : M6
d3 : 12,7 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 4,5 mm
t: 3 mm
Paino: 14 g
show article view
Lisätietoja
pyöreä – Kuva 1
d1 -0,13: 16 mm
h1 -0,13: 12 mm
d2 : M6
d3 : 12,7 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 6 mm
t: 3 mm
Paino: 17 g
show article view
Lisätietoja
pyöreä – Kuva 1
d1 -0,13: 20 mm
h1 -0,13: 10 mm
d2 : M6
d3 : 15,9 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 4,5 mm
t: 3 mm
Paino: 23 g
show article view
Lisätietoja
pyöreä – Kuva 1
d1 -0,13: 20 mm
h1 -0,13: 12 mm
d2 : M6
d3 : 15,9 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 6 mm
t: 3 mm
Paino: 27 g
show article view
Lisätietoja
pyöreä – Kuva 1
d1 -0,13: 25 mm
h1 -0,13: 10 mm
d2 : M6
d3 : 19 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 4,5 mm
t: 3 mm
Paino: 36 g
show article view
Lisätietoja
pyöreä – Kuva 1
d1 -0,13: 25 mm
h1 -0,13: 12 mm
d2 : M6
d3 : 19 mm
h2 : 4,75 mm
h3 : 6 mm
t: 3 mm
Paino: 43 g
show article view
Lisätietoja
neliskulmainen – Kuva 2
h1 -0,13: 10 mm
l1 -0,13: 12 mm
d2 : M5
l2 : 10,3 mm
t: 3 mm
Paino: 11 g
show article view
Lisätietoja
neliskulmainen – Kuva 2
h1 -0,13: 12 mm
l1 -0,13: 12 mm
d2 : M5
l2 : 10,3 mm
t: 3 mm
Paino: 12 g
show article view
Materiaali
Holkki
Uritus
Kovametallilaatta, juotettu
Asennus
Soveltuu neliömäisen rakenteen ansiosta järjestettäväksi riviin, jolloin kiinnityskiskolla voidaan tuottaa hyvin suuria pitovoimia.
Tuotesivu EH 22620. Tarttujanastat pyöreät/neliömäiset – Karhennetulla kovametallipalalla
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."