Lieriömäisiä paikoitustappeja voidaan käyttää sovitemitallisista rei'istä asemointiin sekä vasteina että jalkoina.
Sivuilta tasattuja nastoja voidaan käyttää kahden reiän välisen etäisyysmitan toleranssin korjaamiseen tai osien paikoitukseen vain yhdessä suunnassa.
Varmuutta lisää kiinnitysmahdollisuus sekä ylhäältä että alhaalta (voidaan käyttää myös purkamiseen), kokoa 6. lukuunottamatta. Rakennemitat ovat DIN 6321 mukaiset.
Tämä artikkeli 22630.0246 - Paikoitustapit sisäkierteellä, DIN 6321 mukaan / paikoitustappi, litistetty, ruuvikiinnitteinen (d1 g6: 12 mm, l1: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Paikoitustapit sisäkierteellä, DIN 6321 mukaan (EH 22630.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers