22740.0113 - Kuulavasteet
säädettävät

Kuulapäävasteet soveltuvat vasteeksi, tueksi, painimeksi sekä kiinnityselementtiin asennettavaksi.

Tämä artikkeli 22740.0113 - Kuulavasteet säädettävät / Halkaistu kuula, vastepinta tasainen (d1: M8) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuu­la­vas­teet säädettävät (EH 22740.)

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
8 kN
Tuote-Nro.:
22740.0113
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 8 kN
  • Kiristysmomentti max.: 25 Nm
  • Paino: 20 g
Kuulavasteet

Materiaali

Kuula

  • Ruostumaton teräs 1.3541, niklattu

Holkki

  • Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu

Mutteri

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Kuula kiertymisvarmistettu.

Kuormitettavuusarvot ovat voimassa myös ruostumattomalle teräkselle.

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22740.0113
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulavasteet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."