22731.0401 - Kuulavasteet
kovametallikuulalla, karhennettu, itsepalautuva

Soveltuu erityisen hyvin valuosille (kova valupinta) tukena, vasteena, painimena ja kiinnityselementtien rakenneosana. 

Palautumalla takaisin vaaka-asentoon kuulavasteet estävät painimen lukkiutumisen vinoon asentoon asetettaessa työkappaletta paikoilleen.

Tämä artikkeli 22731.0401 - Kuulavasteet kovametallikuulalla, karhennettu, itsepalautuva / Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu (d1: 50 mm, d2: M24) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuu­la­vas­teet kovametallikuulalla, karhennettu, itsepalautuva (EH 22731.)

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
165 kN
Tuote-Nro.:
22731.0401
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Ruostumaton teräs
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • kuulan halkaisija: 40 mm
  • AV: 41 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 165 kN
  • Kiristysmomentti max.: 698 Nm
  • Paino: 673 g
Kuulavasteet

Materiaali

Jousielementti

  • Kestomuovi PUR

Kuula

  • Kovametalli, karhennettu, niklattu

Holkki

  • Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22731.0401
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulavasteet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."