22752.0666 - Kuularullat
ruuvattava, liukulaakeroitu

Työkappaleiden asemointiin ja kohdistukseen.

Liukulaakerin ansiosta kuula voi pyöriä jatkuvasti , myös työkappaleen pinta on suojassa vahingoittumiselta.

Kuormitettavuus alenee lineaarisesti lämpötiloissa > 20 °C. (Esimerkki: lämpötilassa 90 °C kuormitettavuus on korkeintaan 60 %).

Tämä artikkeli 22752.0666 - Kuularullat ruuvattava, liukulaakeroitu / (d1: M16, l1: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuu­la­rul­lat ruuvattava, liukulaakeroitu (EH 22752.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
kuu­lan hal­kai­si­ja [mm]:
8,5 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus C0 [N]:
1986 N
Tuote-Nro.:
22752.0666
Asiakirjat
Kuularullat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus C0: 1986 N
  • Kiristysmomentti max.: 3,21 Nm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -50 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 58 g
Kuularullat

Materiaali

Laakeri

  • muovi

Kuula

  • Ruostumaton teräs, karkaistu

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22752.0666
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."