EH 22751.
Kuularullia käytetään esim. kuljetinjärjestelmissä, kuljettimissa, pakkauslaitteistoissa ym.
Niiden avulla kappaletavaraa voidaan helposti siirrellä, käännellä ja ohjailla.
Muovin ominaisuuksista johtuen komponentti ei tarvitse huoltoa tai voitelua ja kestää myös kulutusta. Teräs versioon verrattuna muoviversio tarjoaa lisäetuja koska muovi ei johda sähköä eikä magnetisoidu.
Valintasi johti 4 osumiin
Lisätietoja
Hattu
Runko
Kuula
Laakerikuula
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."