EH 22753.
Kuularullia käytetään esim. kuljetinjärjestelmissä, kuljettimissa, pakkauslaitteistoissa ym.
Niiden avulla kappaletavaraa voidaan helposti siirrellä, käännellä ja ohjailla.
Kuularullat eivät tarvitse huoltoa.
Kuormitettavuus alenee lineaarisesti lämpötiloissa > 20 °C. (Esimerkki: lämpötilassa 90 °C kuormitettavuus on korkeintaan 60 %).
Valintasi johti 2 osumiin
Lisätietoja
Runko
Laakeri
Kuula
Kiinnitys tapahtuu painamalla kuularulla sisään karhennetulle ulkokehälle. Kuularullat voidaan asentaa toimintapuolelta asennustyökalulla.
Ulkokehän karhennus mahdollistaa asennuksen reikiin ilman muita valmisteluvaiheita.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."