4211.K42 - Kuulalukitustapit
yksitoimiset - standardin NAS / MS 17985 mukaiset

Standardin MS17985 / NAS1333-1343 mukaisia kuulalukitustappeja käytetään kiinnitykseen, lukitsemiseen, säätämisen ja vaihtamiseen. Irrotettavissa nopeasti ja helposti.

Halderin Flight-Pins-kuulalukitustapit (-pikairrotustapit) on valmistettu MS / NAS mukaisesti ja testattu standardin NAS 1332 mukaisesti.

Pintakäsittely:

  • Kaikki osat ruostumatonta terästä, passivoitu AMS2700:n mukaisesti
  • Kaikki osat alumiinia, anodisoitu MIL-A-8625:n mukaisesti

Lämpökäsittely:

  • Runko: Rc. 40 min. (AMS2759, olosuhde H900)
  • Tappi: Rc. 40 min. (AMS2759, olosuhde H900)
  • Kuula: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Tämä artikkeli 4211.K42 - Kuulalukitustapit yksitoimiset - standardin NAS / MS 17985 mukaiset / (Nimellishalkaisija A: 3/4 tuuma, Lukituspituus L +0,02 0: 4,2 tuuma) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuu­la­lu­ki­tus­ta­pit yksitoimiset - standardin NAS / MS 17985 mukaiset (EH 4211.)

Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]
Lu­ki­tus­pi­tuus L - +0,02 0 [tuuma]
Leik­kaus­lu­juus - min. [lbf]
Stan­dar­di­ku­vaus
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
4,2 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
83,200 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17985C1242 / NAS1341A2C42D
Tuote-Nro.:
4211.K42
Asiakirjat
Kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/4 tuuma
  • A min.: 0,747 tuuma
  • A max.: 0,7485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 4,2 tuuma
  • B ±0,005: 0,887 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,67 tuuma
  • D max.: 0,7 tuuma
  • E max.: 1 tuuma
  • F max.: 3,1 tuuma
  • G max.: 1,72 tuuma
  • H min.: 1,03 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,757 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 83.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 342 g
  • Standardikuvaus: MS17985C1242 / NAS1341A2C42D
Kuulalukitustapit

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu - CRES 17-4PH (erittely AMS5643)

Tappi

  • Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu - CRES 17-4PH (erittely AMS5643)

Jousi

  • Ruostumaton teräs, passivoitu - CRES 302 (erittely ASTM-A-313)

Kahva

  • Alumiini, mustaksi anodisoitu - Alum.Alloy 380 (erittely ASTM B85/B85)

Avainrengas

  • Ruostumaton teräs, passivoitu - CRES 302 (erittely ASTM A-313/A313M)

Painonappi

  • Ruostumaton teräs, passivoitu - CRES 303 (erittely ASTM A484/484M)

Kuula

  • Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu - CRES 440C (erittely AMS5630)

Huomioi

Kaikki muut mittatiedot saatavilla pyynnöstä.

Muita halkaisija/pituusyhdistelmiä, jotka eivät ole listattuna mutta noudattavat standardia, voidaan valmistaa lyhyellä varoitusajalla asiakkaan pyynnöstä.

Erikoismalleja tilauksesta.

  • Tämä tuote on valmistettu tuumamitoituksella.

Toiminto

Yksitoimiset kuulalukitustapit ovat itselukittuvia. Kuulat vapautetaan painiketta painamalla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 4211.K42
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - Erikoismallit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit - TUUMAISET
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulalukitustapit
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball Lock Pins
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."