Pai­nin­ruu­vit muovitapilla

EH 22760.

Käytetään lukitsemiseen ja kiinnittämiseen silloin kun työkappaleissa ei sallita jälkiä tai vaurioita.

Valintasi johti 82 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
AV [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,9 mm
AV [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0704
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • AV: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 9,9 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 33,9 mm
AV [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0705
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: ~ 33,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • AV: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 13 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,9 mm
AV [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0706
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • AV: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 17 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 51,9 mm
AV [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0707
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: ~ 51,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • AV: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 22 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 22,1 mm
AV [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22760.0722
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: ~ 22,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • AV: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 9,1 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 27,1 mm
AV [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22760.0723
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: ~ 27,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • AV: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 13 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 34,1 mm
AV [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22760.0724
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: ~ 34,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • AV: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 42,1 mm
AV [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22760.0725
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: ~ 42,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • AV: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 23 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52,1 mm
AV [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22760.0726
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: ~ 52,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • AV: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 30 g
show article view
Paininruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 65,1 mm
AV [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22760.0727
CAD
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: ~ 65,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • AV: 6 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 40 g
show article view
Paininruuvit

Materiaali

Tappi

  • Kestomuovi (POM), valkoinen

Ruuvi

  • Teräs, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22760. Paininruuvit – muovitapilla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.