22760.0704 - Paininruuvit
muovitapilla

Käytetään lukitsemiseen ja kiinnittämiseen silloin kun työkappaleissa ei sallita jälkiä tai vaurioita.

Tämä artikkeli 22760.0704 - Paininruuvit muovitapilla / muovitapilla (d1: M10, l1: ~ 26,9 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pai­nin­ruu­vit muovitapilla (EH 22760.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
AV [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,9 mm
AV [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
22760.0704
Asiakirjat
Paininruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • AV: 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 9,9 g
Paininruuvit

Materiaali

Tappi

  • Kestomuovi (POM), valkoinen

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22760.0704
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."