Tuotesuodatin
Valintasi johti 36 osumiin
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M6
l1 : ~ 20,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
kuulan halkaisija: 4 mm
AV: 5 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
Paino: 6,1 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M6
l1 : ~ 30,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
kuulan halkaisija: 4 mm
AV: 5 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
Paino: 7,9 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M6
l1 : ~ 40,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
kuulan halkaisija: 4 mm
AV: 5 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
Paino: 9,9 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
15 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M8
l1 : ~ 21,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
kuulan halkaisija: 5,5 mm
AV: 6 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
Paino: 13 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
15 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M8
l1 : ~ 36,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
kuulan halkaisija: 5,5 mm
AV: 6 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
Paino: 17 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
15 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M8
l1 : ~ 51,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
kuulan halkaisija: 5,5 mm
AV: 6 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
Paino: 23 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
20 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M10
l1 : ~ 26,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
kuulan halkaisija: 7 mm
AV: 8 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
Paino: 24 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
20 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M10
l1 : ~ 41,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
kuulan halkaisija: 7 mm
AV: 8 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
Paino: 32 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
20 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M10
l1 : ~ 61,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 28 mm
kuulan halkaisija: 7 mm
AV: 8 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
Paino: 44 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
30 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M12
l1 : ~ 32 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
kuulan halkaisija: 8,5 mm
AV: 10 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
Paino: 39 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
30 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M12
l1 : ~ 52 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
kuulan halkaisija: 8,5 mm
AV: 10 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
Paino: 52 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
30 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M12
l1 : ~ 82 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
kuulan halkaisija: 8,5 mm
AV: 10 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
Paino: 80 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M16
l1 : ~ 43,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
kuulan halkaisija: 12 mm
AV: 14 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
Paino: 94 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M16
l1 : ~ 63,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
kuulan halkaisija: 12 mm
AV: 14 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
Paino: 122 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M16
l1 : ~ 83,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
kuulan halkaisija: 12 mm
AV: 14 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
Paino: 154 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
90 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M20
l1 : ~ 54,2 mm
d2 : 30 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
kuulan halkaisija: 15 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 90 kN
Paino: 186 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
90 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M20
l1 : ~ 84,2 mm
d2 : 30 mm
l3 : 20 mm
l4 : 28 mm
kuulan halkaisija: 15 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 90 kN
Paino: 255 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
90 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M20
l1 : ~ 104,2 mm
d2 : 30 mm
l3 : 20 mm
l4 : 48 mm
kuulan halkaisija: 15 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 90 kN
Paino: 306 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
120 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M24
l1 : ~ 64,7 mm
d2 : 36 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
kuulan halkaisija: 18 mm
AV: 19 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 120 kN
Paino: 327 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
120 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M24
l1 : ~ 94,7 mm
d2 : 36 mm
l3 : 24 mm
l4 : 30 mm
kuulan halkaisija: 18 mm
AV: 19 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 120 kN
Paino: 428 g
show article view
Materiaali:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
120 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
d1 : M24
l1 : ~ 124,7 mm
d2 : 36 mm
l3 : 24 mm
l4 : 60 mm
kuulan halkaisija: 18 mm
AV: 19 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 120 kN
Paino: 532 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
d1 : M6
l1 : ~ 20,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
kuulan halkaisija: 4 mm
AV: 5 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
Paino: 6,1 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
d1 : M6
l1 : ~ 30,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
kuulan halkaisija: 4 mm
AV: 5 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
Paino: 7,9 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Staattinen kuormitettavuus1) max. [kN]:
9 kN
Lisätietoja
Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
d1 : M6
l1 : ~ 40,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
kuulan halkaisija: 4 mm
AV: 5 mm
Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
Paino: 9,9 g
show article view
Materiaali
Kuula
Kuulalaakeriteräs, karkaistu
Ruostumaton teräs, karkaistu
Ruuvi
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
Ruostumaton teräs 1.4305
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Viittaukset
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Tuotesivu EH 22710. Kuulapääruuvit – kannalliset, kuula kokonainen
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."