22710.0164 - Kuulapääruuvit
kannalliset, kuula kokonainen

Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Tämä artikkeli 22710.0164 - Kuulapääruuvit kannalliset, kuula kokonainen / Kokonainen kuula (d1: M16, l1: ~ 63,3 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuu­la­pää­ruu­vit kannalliset, kuula kokonainen (EH 22710.)

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 63,3 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22710.0164
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Nuorrutusteräs
  • d1: M16
  • l1: ~ 63,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 14 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Paino: 122 g
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22710.0164
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."