22075.0005 - Jousipainin
kauluksella ja kuulalla, ura edessä

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Tälle jousipainimelle on tunnusomaista kaulus, jossa onurs edessä. Tämä tekee siitä sopivan sovelluksiin, joissa vaaditaan tasaista pintaa sisään ruuvaukseen.

Tämä artikkeli 22075.0005 - Jousipainin kauluksella ja kuulalla, ura edessä / Runko automaattiteräksestä, kuula ruostumattomasta teräksestä, vakio jousivoima (d1: M5, l1: 5 mm, Isku s +0,1 -0,1: 0,8 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousi­pai­ni­met kauluksella ja kuulalla, ura edessä (EH 22075.)

Ma­te­ri­aa­li
Kuula
d1 [mm]
l1 [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Kuula:
Ruostumaton teräs, karkaistu
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 2,9 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Tuote-Nro.:
22075.0005
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko automaattiteräksestä, kuula ruostumattomasta teräksestä, vakio jousivoima
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l1: 5 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Isku s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 2,9 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 4,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,5 g
Jousipainin
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Asennustyökalu
d1: M5 mm
Tuote-Nro.:
22075.0905
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Paino: 24 g

Materiaali

Runko

  • Automaattiteräs, mustattu

Kuula

  • Ruostumaton teräs, karkaistu

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22075.0005
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."