Käytetään ulostyöntäjänä, painimena ja vaimennuselementtinä.
Tämä artikkeli 22070.0432 - Jousipainin Pitkä rakenne / Runko automaattiterästä, vakio jousivoima, kierrelukitteella (d1: M16, l1: 58 mm, Isku s: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet Pitkä rakenne (EH 22070.)
Tappi
Runko
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Kierrelukitus: polyamidi päällystys (tarkemmat tiedot teknisissä tiedoissa).
Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella.
Käytä erikoistyökalua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."