Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen
Nimellishalkaisija: 10 mm d1 +0,1: 7,1 mm
Tuote-Nro.:
22130.0190
CAD
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen – Kuva 3
Nimellishalkaisija: 10 mm
d1 +0,1: 7,1 mm
d2: 19 mm
d3 n6: 16 mm
l1 min.: 11 mm
l2: 8,5 mm
Paino: 13 g
Tuote:
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen
Nimellishalkaisija: 12 mm d1 +0,1: 8,28 mm
Tuote-Nro.:
22130.0192
CAD
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen – Kuva 3
Nimellishalkaisija: 12 mm
d1 +0,1: 8,28 mm
d2: 23 mm
d3 n6: 20 mm
l1 min.: 13 mm
l2: 10 mm
Paino: 25 g
Tuote:
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen
Nimellishalkaisija: 16 mm d1 +0,1: 11,52 mm
Tuote-Nro.:
22130.0193
CAD
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen – Kuva 3
Nimellishalkaisija: 16 mm
d1 +0,1: 11,52 mm
d2: 28 mm
d3 n6: 25 mm
l1 min.: 17 mm
l2: 14 mm
Paino: 47 g
Tuote:
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen
Nimellishalkaisija: 20 mm d1 +0,1: 15,49 mm
Tuote-Nro.:
22130.0194
CAD
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen – Kuva 3
Nimellishalkaisija: 20 mm
d1 +0,1: 15,49 mm
d2: 33 mm
d3 n6: 30 mm
l1 min.: 16 mm
l2: 13 mm
Paino: 60 g
Tuote:
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen
Nimellishalkaisija: 25 mm d1 +0,1: 19,7 mm
Tuote-Nro.:
22130.0196
CAD
Hylsy tarkkuusindeksitappeja varten, kartiomainen – Kuva 3
Nimellishalkaisija: 25 mm
d1 +0,1: 19,7 mm
d2: 42 mm
d3 n6: 38 mm
l1 min.: 19 mm
l2: 16 mm
Paino: 114 g
Asennus
Tarkka asetus edellyttää, että pallonuppi ja indeksointitappi asennuksen jälkeen liimataan yhteen. Yksityiskohtaiset kokoamisohjeet voit ladata PDF-tiedostona kohdasta "Dokumentit".
Toiminto
Lukituksella varustetussa rakenteessa nuppi vedetään ylös ja kierretään 90°.
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."