Mini-in­dek­si­ta­pit perusmalli

EH 22110.

Soveltuu erityisesti kiinnitettäväksi ohutseinämäisiin osiin.

Pienet rakennemitat.

Kierteen pääteuran ansiosta voidaan kiertää täysin pohjaan.

Valintasi johti 56 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Tuote-Nro.:
22110.0742
CAD
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Lukituksella – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • AV: 14 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 10 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 23 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 38 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Tuote-Nro.:
22110.0744
CAD
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Lukituksella – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • AV: 14 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 10 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 23 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 39 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Tuote-Nro.:
22110.0746
CAD
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Lukituksella – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • AV: 14 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 10 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 23 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 39 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Tuote-Nro.:
22110.0748
CAD
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Lukituksella – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • AV: 14 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 10 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 23 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 39 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Tuote-Nro.:
22110.0750
CAD
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Lukituksella – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • AV: 17 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 35 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 64 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Tuote-Nro.:
22110.0752
CAD
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Lukituksella – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • AV: 17 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 35 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 65 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Tuote-Nro.:
22110.0754
CAD
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Lukituksella – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • AV: 17 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 35 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 66 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Lukituksella
Kuva:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Tuote-Nro.:
22110.0756
CAD
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Lukituksella – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • AV: 17 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 35 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 67 g
show article view
Mini-indeksitapit

Materiaali

Runko

  • Teräs, galvanoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Nuppi

  • Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

Huomioi

Nuppi ei irrotettava

Asennus

Kierrä minirasteri paikalleen. Nuppia kohottamalla avainväli tulee näkyviin ja voit käyttää avainta.

Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

Toiminto

Lukituksella varustetuissa malleissa nuppi vedetään ylös, kierretään 30° ja varmistetaan pidätinkoloon.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22110. Mini-indeksitapit – perusmalli
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.