22110.0724 - Mini-indeksitapit
perusmalli

Soveltuu erityisesti kiinnitettäväksi ohutseinämäisiin osiin.

Pienet rakennemitat.

Kierteen pääteuran ansiosta voidaan kiertää täysin pohjaan.

Tämä artikkeli 22110.0724 - Mini-indeksitapit perusmalli / Ilman lukitusta (d1 h9: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Mini-in­dek­si­ta­pit perusmalli (EH 22110.)

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Tuote-Nro.:
22110.0724
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • AV: 17 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 35 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 67 g
Mini-indeksitapit

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Nuppi

  • Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

Huomioi

Nuppi ei irrotettava

Asennus

Kierrä minirasteri paikalleen. Nuppia kohottamalla avainväli tulee näkyviin ja voit käyttää avainta.

Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

Toiminto

Lukituksella varustetuissa malleissa nuppi vedetään ylös, kierretään 30° ja varmistetaan pidätinkoloon.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22110.0724
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."