Valintasi johti 56 osumiin
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Ilman lukitusta – Kuva 1, Teräs
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 14 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Ilman lukitusta – Kuva 1, Teräs
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 14 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Ilman lukitusta – Kuva 1, Teräs
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6 N
- Jousivoima1) F2: ~ 16 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 25 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Ilman lukitusta – Kuva 1, Teräs
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6 N
- Jousivoima1) F2: ~ 16 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 24 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Ilman lukitusta – Kuva 1, Teräs
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6 N
- Jousivoima1) F2: ~ 16 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 25 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Ilman lukitusta – Kuva 1, Teräs
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6 N
- Jousivoima1) F2: ~ 16 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 25 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- Ilman lukitusta – Kuva 1, Teräs
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- AV: 14 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 10 N
- Jousivoima1) F2: ~ 23 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 40 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- Ilman lukitusta – Kuva 1, Teräs
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- AV: 14 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 10 N
- Jousivoima1) F2: ~ 23 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 40 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- Ilman lukitusta – Kuva 1, Teräs
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- AV: 14 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 10 N
- Jousivoima1) F2: ~ 23 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 41 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- Ilman lukitusta – Kuva 1, Teräs
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- AV: 14 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 10 N
- Jousivoima1) F2: ~ 23 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 40 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- Ilman lukitusta – Kuva 1, Teräs
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- AV: 17 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 11 N
- Jousivoima1) F2: ~ 35 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 66 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- Ilman lukitusta – Kuva 1, Teräs
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- AV: 17 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 11 N
- Jousivoima1) F2: ~ 35 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 67 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- Ilman lukitusta – Kuva 1, Teräs
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- AV: 17 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 11 N
- Jousivoima1) F2: ~ 35 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 68 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- Ilman lukitusta – Kuva 1, Teräs
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- AV: 17 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 11 N
- Jousivoima1) F2: ~ 35 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 69 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Lukituksella – Kuva 2, Teräs
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 14 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Lukituksella – Kuva 2, Teräs
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 13 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Lukituksella – Kuva 2, Teräs
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6 N
- Jousivoima1) F2: ~ 16 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 23 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Lukituksella – Kuva 2, Teräs
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6 N
- Jousivoima1) F2: ~ 16 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 23 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Lukituksella – Kuva 2, Teräs
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6 N
- Jousivoima1) F2: ~ 16 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 24 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Lukituksella – Kuva 2, Teräs
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6 N
- Jousivoima1) F2: ~ 16 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 25 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- Lukituksella – Kuva 2, Teräs
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- AV: 14 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 10 N
- Jousivoima1) F2: ~ 23 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 38 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- Lukituksella – Kuva 2, Teräs
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- AV: 14 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 10 N
- Jousivoima1) F2: ~ 23 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 39 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- Lukituksella – Kuva 2, Teräs
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- AV: 14 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 10 N
- Jousivoima1) F2: ~ 23 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 39 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- Lukituksella – Kuva 2, Teräs
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- AV: 14 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 10 N
- Jousivoima1) F2: ~ 23 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 39 g
show article view
Materiaali
Runko
- Teräs, galvanoitu
- Ruostumaton teräs 1.4305
Tappi
Nuppi
- Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä
Huomioi
Nuppi ei irrotettava
Asennus
Kierrä minirasteri paikalleen. Nuppia kohottamalla avainväli tulee näkyviin ja voit käyttää avainta.
Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)
Toiminto
Lukituksella varustetuissa malleissa nuppi vedetään ylös, kierretään 30° ja varmistetaan pidätinkoloon.
Tuotesivu EH 22110. Mini-indeksitapit – perusmalli
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.