Tuotesuodatin
Valintasi johti 10 osumiin
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Lisätietoja
Sintrattu teräs
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 53,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
AV: 19 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 6,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 19 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 49 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Lisätietoja
Sintrattu teräs
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 53,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
AV: 19 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 6 N
Jousivoima1) F2 : ~ 25 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 49 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Lisätietoja
Sintrattu teräs
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 59,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
AV: 19 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 26 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 75 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Lisätietoja
Sintrattu teräs
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 59,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
AV: 19 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 28 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 78 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Lisätietoja
Sintrattu teräs
d1 -0,02 -0,04: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 59,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
AV: 19 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 9,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 38 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 79 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 53,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
AV: 19 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 6,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 19 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 49 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,04: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 53,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
AV: 19 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 6 N
Jousivoima1) F2 : ~ 25 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 49 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 59,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
AV: 19 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 26 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 75 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,04: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 59,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
AV: 19 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 28 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 78 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,04: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 30 mm
l1 : ~ 59,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
AV: 19 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 9,5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 38 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 79 g
show article view
Materiaali
Runko
Teräs, mustattu
Ruostumaton teräs 1.4305
Painonappi
Kestomuovi (POM), punainen
Tappi
Teräs, karkaistu
Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu
Nuppi
Kestomuovi PA 6, mustanharmaa, matta
Huomioi
Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille d2 : M12 x 1,5 mm
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
Paino: 7,5 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille d2 : M16 x 1,5 mm
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
Paino: 15 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille d2 : M12 x 1,5 mm
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
Paino: 7,5 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille d2 : M16 x 1,5 mm
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
Paino: 15 g
Asennus
Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)
Toiminto
Nupista vetämällä lukitustappi vedetään ylös ja lukitaan. Esiin työntyvä punainen painike osoittaa lukitusasennon (lukitustappi vedetty sisään). Punaista nuppia painettaessa lukitustappi ponnahtaa takaisin lukitusasentoon.
Tuotesivu EH 22122. Indeksitapit, indeksointiruuvit – pikalukitusnupilla
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.