Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Tämä artikkeli 22122.0120 - Indeksitapit, indeksointiruuvit lukituksen vapautuspainimella / (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min.: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksitapit, indeksointiruuvit lukituksen vapautuspainimella (EH 22122.)
Runko
Painonappi
Tappi
Nuppi
Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)
Lukitustapin saa vapautettua painamalla punaista painiketta samaan aikaan kun vetää nupista.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."