Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Tämä artikkeli 22122.0010 - Indeksitapit, indeksointiruuvit lukituksen vapautuspainimella / (d1 -0,02 -0,04: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min.: 9 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksitapit, indeksointiruuvit lukituksen vapautuspainimella (EH 22122.)
Runko
Painonappi
Tappi
Nuppi
Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)
Lukitustapin saa vapautettua painamalla punaista painiketta samaan aikaan kun vetää nupista.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."