Tuotesuodatin
Valintasi johti 8 osumiin
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Lisätietoja
Ilman lukitusta – Kuva 1, Automaattiteräs
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 6 mm
l3 -0,15: 10 mm
l4 : 5 mm
AV: 17 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 7 N
Jousivoima1) F2 : ~ 19 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 35 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Lisätietoja
Ilman lukitusta – Kuva 1, Automaattiteräs
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 min.: 8 mm
l3 -0,15: 12 mm
l4 : 6 mm
AV: 19 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 14 N
Jousivoima1) F2 : ~ 24 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 62 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2, Automaattiteräs
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 6 mm
l3 -0,15: 10 mm
l4 : 5 mm
AV: 17 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 7 N
Jousivoima1) F2 : ~ 19 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 35 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2, Automaattiteräs
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 min.: 8 mm
l3 -0,15: 12 mm
l4 : 6 mm
AV: 19 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 14 N
Jousivoima1) F2 : ~ 24 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 60 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Lisätietoja
Ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 6 mm
l3 -0,15: 10 mm
l4 : 5 mm
AV: 17 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 7 N
Jousivoima1) F2 : ~ 19 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 35 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Lisätietoja
Ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 min.: 8 mm
l3 -0,15: 12 mm
l4 : 6 mm
AV: 19 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 14 N
Jousivoima1) F2 : ~ 24 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 62 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 6 mm
l3 -0,15: 10 mm
l4 : 5 mm
AV: 17 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 7 N
Jousivoima1) F2 : ~ 19 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 35 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 min.: 8 mm
l3 -0,15: 12 mm
l4 : 6 mm
AV: 19 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 14 N
Jousivoima1) F2 : ~ 24 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 60 g
show article view
Materiaali
Runko
Automaattiteräs, mustattu
Ruostumaton teräs 1.4305
Tappi
Teräs, karkaistu
Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu
Nuppi
Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä
Huomioi
Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille d2 : M12 x 1,5 mm
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
Paino: 7,5 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille d2 : M16 x 1,5 mm
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
Paino: 15 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille d2 : M12 x 1,5 mm
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
Paino: 7,5 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille d2 : M16 x 1,5 mm
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
Paino: 15 g
Asennus
Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)
Toiminto
Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).
Tuotesivu EH 22120. Indeksitapit, indeksointiruuvit – kuusiokauluksella, lyhyet
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.