22120.1156 - Indeksitapit, indeksointiruuvit
kuusiokauluksella, ruostumaton teräs A4

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Ruostumatonta terästä A4 oleva versio varmistaa parhaan korroosionkeston.

Tämä artikkeli 22120.1156 - Indeksitapit, indeksointiruuvit kuusiokauluksella, ruostumaton teräs A4 / nuppi ruostumatonta terästä (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min.: 6 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote In­dek­si­ta­pit, in­dek­soin­ti­ruu­vit kuusiokauluksella ja lukituksella, ruostumaton teräs A4 (EH 22120.)

Malli
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Tuote-Nro.:
22120.1156
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 16 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 60 g
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M10 x 1 mm
Tuote-Nro.:
22120.1515
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs 1.4401
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,4 g

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs 1.4401

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4401, niklattu

Nuppi

  • Ruostumaton teräs 1.4401

Lukitusmutteri

  • Ruostumaton teräs 1.4401

Huomioi

Nuppi ei irrotettava

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22120.1156