Valintasi johti 20 osumiin
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- nuppi kestomuovia – Kuva 1
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 3,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 11 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 12 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- nuppi kestomuovia – Kuva 1
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 16 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 11 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- nuppi kestomuovia – Kuva 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 3 N
- Jousivoima1) F2: ~ 11 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 20 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- nuppi kestomuovia – Kuva 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4 N
- Jousivoima1) F2: ~ 20 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 18 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- nuppi kestomuovia – Kuva 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 23 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 3 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 33 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- nuppi kestomuovia – Kuva 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6 N
- Jousivoima1) F2: ~ 23 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 33 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- nuppi kestomuovia – Kuva 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 7 N
- Jousivoima1) F2: ~ 26 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 67 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- nuppi kestomuovia – Kuva 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 3 N
- Jousivoima1) F2: ~ 14 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 70 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- nuppi kestomuovia – Kuva 1
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 7,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 32 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 70 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- nuppi kestomuovia – Kuva 1
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 9 N
- Jousivoima1) F2: ~ 32 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 141 g
show article view
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 3,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 11 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
- Paino: 21 g
show article view
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
- nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 3 N
- Jousivoima1) F2: ~ 11 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
- Paino: 22 g
show article view
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 18 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 3 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
- Paino: 36 g
show article view
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 3 N
- Jousivoima1) F2: ~ 14 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
- Paino: 37 g
show article view
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 22 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 16 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
- Paino: 60 g
show article view
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 22 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4 N
- Jousivoima1) F2: ~ 20 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
- Paino: 63 g
show article view
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6 N
- Jousivoima1) F2: ~ 23 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
- Paino: 117 g
show article view
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 7 N
- Jousivoima1) F2: ~ 26 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
- Paino: 118 g
show article view
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 27 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 7,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 32 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
- Paino: 135 g
show article view
Malli:
nuppi ruostumatonta terästä
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
- nuppi ruostumatonta terästä – Kuva 2
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 32 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 9 N
- Jousivoima1) F2: ~ 32 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
- Paino: 229 g
show article view
Materiaali
Runko
Tappi
- Ruostumaton teräs 1.4401, niklattu
Nuppi
- Kestomuovi PA 6, mustanharmaa, matta
- Ruostumaton teräs 1.4401
Lukitusmutteri
Huomioi
Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M8 x 1 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs 1.4401
- d2: M8 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 13 mm
- Paino: 2,8 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs 1.4401
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
- Paino: 7,6 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M10 x 1 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs 1.4401
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
- Paino: 5,4 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M16 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs 1.4401
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
- Paino: 18 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M20 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs 1.4401
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 30 mm
- Paino: 33 g
Tuotesivu EH 22120. Indeksitapit, indeksointiruuvit – kuusiokauluksella ja lukituksella, ruostumaton teräs A4
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja