22120.0969 - Indeksitapit, indeksointiruuvit
kiinnityslaipalla

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Soveltuvat ohutseinämäisten osien kiinnittämiseen.

Nämä indeksitapit ovat pienikokoisia.

Tämä artikkeli 22120.0969 - Indeksitapit, indeksointiruuvit kiinnityslaipalla / Ilman lukitusta (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 18 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote In­dek­si­ta­pit, in­dek­soin­ti­ruu­vit kiinnityslaipalla (EH 22120.)

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Ilman lukitusta
Kuva:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Tuote-Nro.:
22120.0969 2)
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 15,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 28 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 63 g
Indeksitapit, indeksointiruuvit

Materiaali

Laippaosa

  • Sinkkipainevalu, galvanoitu

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

Nuppi

  • Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

Huomioi

Nuppi ei irrotettava

Toiminto

Lukituksella varustetussa rakenteessa nuppi vedetään ylös ja kierretään 90°.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22120.0969
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."