In­dek­si­ta­pit, in­dek­soin­ti­ruu­vit ilman kuusiokaulusta, ruostumaton teräs

EH 22120.

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Valintasi johti 4 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Tuote-Nro.:
22120.0475
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 14 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 36 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Tuote-Nro.:
22120.0476
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 19 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 62 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Tuote-Nro.:
22120.0478
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 28 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 124 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Tuote-Nro.:
22120.0480
CAD
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 41 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 23 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 54 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 165 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

Nuppi

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Nuppi ei irrotettava

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M10 x 1 mm
Tuote-Nro.:
22120.0515
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,2 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0516
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,5 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M16 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0518
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
  • Paino: 15 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M20 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0520
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 30 mm
  • Paino: 32 g
Tuote:
Asennustyökalu
Indeksitappeja varten
d2: M10 x 1 mm
Tuote-Nro.:
22120.0955
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu, Teräs
  • d2: M10 x 1 mm
  • Paino: 9,3 g
Tuote:
Asennustyökalu
Indeksitappeja varten
d2: M12 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0956
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu, Teräs
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • Paino: 14 g
Tuote:
Asennustyökalu
Indeksitappeja varten
d2: M16 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0958
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu, Teräs
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Paino: 25 g
Tuote:
Asennustyökalu
Indeksitappeja varten
d2: M20 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0960
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu, Teräs
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Paino: 27 g

Asennus

Tähän sopivat asennustyökalut ovat saatavana.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22120. Indeksitapit, indeksointiruuvit – ilman kuusiokaulusta, ruostumaton teräs
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."