Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Tämä artikkeli 22110.0348 - Indeksitapit, indeksointiruuvit Kiinnityslaipalla, horisontaalinen / Nupilla ja lukituksella (d1 h11: 8 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksitapit, indeksointiruuvit Kiinnityslaipalla, horisontaalinen (EH 22110.)
Runko
Tappi
Nuppi
Nuppi ei irrotettava
Asennus aluslevyillä ISO 7092.
Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."