Tuotesuodatin
Valintasi johti 15 osumiin
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
Vetorenkaalla, ilman lukitusta
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Lisätietoja
Vetorenkaalla, ilman lukitusta – Kuva 1
d1 h11: 4 mm
d3 : 14 mm
b1 : 16,5 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 34,5 mm
l2 min.: 4 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 3 N
Jousivoima1) F2 : ~ 12 N
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 11 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
Vetorenkaalla, ilman lukitusta
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Lisätietoja
Vetorenkaalla, ilman lukitusta – Kuva 1
d1 h11: 5 mm
d3 : 18 mm
b1 : 22 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 7 mm
l1 : 45 mm
l2 min.: 5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 24 N
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 21 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
Vetorenkaalla, ilman lukitusta
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Lisätietoja
Vetorenkaalla, ilman lukitusta – Kuva 1
d1 h11: 6 mm
d3 : 24 mm
b1 : 27,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 57,5 mm
l2 min.: 6 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 21 N
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 40 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
Vetorenkaalla, ilman lukitusta
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Lisätietoja
Vetorenkaalla, ilman lukitusta – Kuva 1
d1 h11: 8 mm
d3 : 30 mm
b1 : 33 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 15,5 mm
l1 : 71 mm
l2 min.: 8 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 6 N
Jousivoima1) F2 : ~ 22 N
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 58 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
Vetorenkaalla, ilman lukitusta
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Lisätietoja
Vetorenkaalla, ilman lukitusta – Kuva 1
d1 h11: 10 mm
d3 : 30 mm
b1 : 35 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 75 mm
l2 min.: 10 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 4 N
Jousivoima1) F2 : ~ 25 N
Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
Paino: 83 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Lisätietoja
Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 2
d1 h11: 4 mm
d2 : 12 mm
b1 : 16,5 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 30,5 mm
l2 min.: 4 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 3 N
Jousivoima1) F2 : ~ 12 N
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Paino: 11 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Lisätietoja
Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 2
d1 h11: 5 mm
d2 : 16 mm
b1 : 22 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 7 mm
l1 : 40 mm
l2 min.: 5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 24 N
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Paino: 20 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Lisätietoja
Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 2
d1 h11: 6 mm
d2 : 18 mm
b1 : 27,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 49 mm
l2 min.: 6 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 21 N
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Paino: 37 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Lisätietoja
Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 2
d1 h11: 8 mm
d2 : 21 mm
b1 : 33 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 15,5 mm
l1 : 59 mm
l2 min.: 8 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 6 N
Jousivoima1) F2 : ~ 22 N
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Paino: 59 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
Nupilla, ilman lukitusta
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Lisätietoja
Nupilla, ilman lukitusta – Kuva 2
d1 h11: 10 mm
d2 : 25 mm
b1 : 35 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 67,5 mm
l2 min.: 10 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 4 N
Jousivoima1) F2 : ~ 25 N
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Paino: 90 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
Nupilla ja lukituksella
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Lisätietoja
Nupilla ja lukituksella – Kuva 3
d1 h11: 4 mm
d2 : 12 mm
b1 : 19 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 7 mm
l1 : 33 mm
l2 min.: 4 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 3 N
Jousivoima1) F2 : ~ 12 N
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Paino: 12 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
Nupilla ja lukituksella
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Lisätietoja
Nupilla ja lukituksella – Kuva 3
d1 h11: 5 mm
d2 : 16 mm
b1 : 25,5 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 10,5 mm
l1 : 43,5 mm
l2 min.: 5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 24 N
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Paino: 26 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
Nupilla ja lukituksella
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Lisätietoja
Nupilla ja lukituksella – Kuva 3
d1 h11: 6 mm
d2 : 18 mm
b1 : 30,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 13 mm
l1 : 52 mm
l2 min.: 6 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 5 N
Jousivoima1) F2 : ~ 21 N
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Paino: 40 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
Nupilla ja lukituksella
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Lisätietoja
Nupilla ja lukituksella – Kuva 3
d1 h11: 8 mm
d2 : 21 mm
b1 : 37,5 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 20 mm
l1 : 63,5 mm
l2 min.: 8 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 6 N
Jousivoima1) F2 : ~ 22 N
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Paino: 67 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Malli:
Nupilla ja lukituksella
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Lisätietoja
Nupilla ja lukituksella – Kuva 3
d1 h11: 10 mm
d2 : 25 mm
b1 : 40 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 18,5 mm
l1 : 72,5 mm
l2 min.: 10 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 4 N
Jousivoima1) F2 : ~ 25 N
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Paino: 98 g
show article view
Materiaali
Runko
Sinkkipainevalu, päällystetty muovilla, musta
Tappi
Vetorengas
Nuppi
Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä
Huomioi
Nuppi ei irrotettava
Asennus
Asennus aluslevyillä ISO 7092.
Toiminto
Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).
Tuotesivu EH 22110. Indeksitapit, indeksointiruuvit – Kiinnityslaipalla, horisontaalinen
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."