23330.0504 - Pystykiinnitin
Vaakasuoralla jalalla

Vipukiinnittimille ovat ominaista optimaalinen voiman ja liikkeen välinen suhde ja kevyt käsittely. Niiden ansiosta polvivipu kiinnittimiä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin eri aloilla.

Vipukiinnitimiä käytetään esim. metalliteollisuudessa kiinnittämiseen porattaessa, hitsattaessa, taivutettaessa, hiottaessa, testattaessa ja asennettaessa tai puun ja muovin työstössä liimaus-, poraus-, leikkaus- ja jyrsintä jigeissä.

Pikakiinnittimen polvinivelperiaate mahdollistaa kiinnittimen laajan ja nopean avaamisen. Avattuna työkappale on täysin vapaa ja sen voi ottaa esteettä pois. Suuri välitys tuottaa suuret kiristysvoimat pienellä käsivoimalla. Kiinnitysasennon itselukitus estää kiinnittimen avautumisen työstön aikana.

Vipukiinnittimet valmistetaan laadukkaista komponenteista ja ne toimivat pitkään ilman mitään huoltoa.

Öljyä kestävä ergonominen 2-komponenttikahva, jossa on karhennettu, pehmeä ja suuri kädensija, tekee kiinnittimen käytöstä helppoa.

Tämä artikkeli 23330.0504 - Pystykiinnitin Vaakasuoralla jalalla / Ruostumaton teräs (Nimelliskoko: 4) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pys­ty­kiin­ni­tin Vaakasuoralla jalalla (EH 23330.)

Ma­te­ri­aa­li
Ni­mel­lis­ko­ko
Pai­nin­ruu­vi [mm]
l1 [mm]
Pi­to­voi­ma F1 [kN]
Pi­to­voi­ma F2 [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Ni­mel­lis­ko­ko:
4
Pai­nin­ruu­vi [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
112 mm
Pi­to­voi­ma F1 [kN]:
1,2 kN
Pi­to­voi­ma F2 [kN]:
2,5 kN
Tuote-Nro.:
23330.0504
Asiakirjat
Pystykiinnitin
  • Ruostumaton teräs
  • Nimelliskoko: 4
  • Paininruuvi: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 32,5 mm
  • h1: 186 mm
  • h2: 33 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 2 mm
  • h4 max.: 11 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 112 mm
  • l3: 79 mm
  • l4: 19 mm
  • l5: 37 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 20 mm
  • Pitovoima F1: 1,2 kN
  • Pitovoima F2: 2,5 kN
  • α1): 105°
  • Käyttölämpötila-alue min.: -10 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 430 g
Pystykiinnitin
Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Paininruuvi
d2: M8 x 45 mm
Tuote-Nro.:
23330.9504
CAD
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa), Ruostumaton teräs
  • d2: M8 x 45 mm
  • Paino: 38 g

Materiaali

Kiinnitysrauta

  • Ruostumaton teräs

Niitti

  • Ruostumaton teräs

Kahva

  • muovi

Paininruuvi

  • Nuorrutusteräs, galvanoitu
  • Ruostumaton teräs

Paininsuojus

  • Kumia, musta

Viittaukset

Vaihtoruuveja on saatavana varaosina verkkokaupasta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23330.0504
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Vipukiinnitin
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Toggle Clamps
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."