Pys­ty­kiin­ni­tin Vaakasuoralla jalalla ja turvalukituksella

EH 23330.

Vipukiinnittimille ovat ominaista optimaalinen voiman ja liikkeen välinen suhde ja kevyt käsittely. Niiden ansiosta polvivipu kiinnittimiä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin eri aloilla.

Vipukiinnitimiä käytetään esim. metalliteollisuudessa kiinnittämiseen porattaessa, hitsattaessa, taivutettaessa, hiottaessa, testattaessa ja asennettaessa tai puun ja muovin työstössä liimaus-, poraus-, leikkaus- ja jyrsintä jigeissä.

Pikakiinnittimen polvinivelperiaate mahdollistaa kiinnittimen laajan ja nopean avaamisen. Avattuna työkappale on täysin vapaa ja sen voi ottaa esteettä pois. Suuri välitys tuottaa suuret kiristysvoimat pienellä käsivoimalla. Kiinnitysasennon itselukitus estää kiinnittimen avautumisen työstön aikana.

Vipukiinnittimet valmistetaan laadukkaista komponenteista ja ne toimivat pitkään ilman mitään huoltoa.

Öljyä kestävä ergonominen 2-komponenttikahva, jossa on karhennettu, pehmeä ja suuri kädensija, tekee kiinnittimen käytöstä helppoa.

Valintasi johti 3 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Ni­mel­lis­ko­ko
Pai­nin­ruu­vi [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Pi­to­voi­ma F1 [kN]
Pi­to­voi­ma F2 [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Ni­mel­lis­ko­ko:
3
Pai­nin­ruu­vi [mm]:
M6 x 35 mm
h2 [mm]:
23 mm
l1 [mm]:
78 mm
Pi­to­voi­ma F1 [kN]:
1 kN
Pi­to­voi­ma F2 [kN]:
1,2 kN
Tuote-Nro.:
23330.0603
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnitin
  • Teräs
  • Nimelliskoko: 3
  • Paininruuvi: M6 x 35 mm
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 43 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 23 mm – 31 mm
  • h1: 139,5 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: -3 mm
  • h4 max.: 4,5 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 89 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 32 mm
  • l7: 6 mm
  • l8: 20 mm
  • l9: 12,5 mm
  • Pitovoima F1: 1 kN
  • Pitovoima F2: 1,2 kN
  • α: 105°
  • Käyttölämpötila-alue min.: -10 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 238 g
show article view
Pystykiinnitin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Ni­mel­lis­ko­ko:
4
Pai­nin­ruu­vi [mm]:
M8 x 45 mm
h2 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
112 mm
Pi­to­voi­ma F1 [kN]:
1,4 kN
Pi­to­voi­ma F2 [kN]:
2,5 kN
Tuote-Nro.:
23330.0604
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnitin
  • Teräs
  • Nimelliskoko: 4
  • Paininruuvi: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 32,5 mm
  • h1: 186 mm
  • h2: 33 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 2 mm
  • h4 max.: 11 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 112 mm
  • l3: 79 mm
  • l4: 19 mm
  • l5: 36 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 20 mm
  • Pitovoima F1: 1,4 kN
  • Pitovoima F2: 2,5 kN
  • α: 105°
  • Käyttölämpötila-alue min.: -10 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 484 g
show article view
Pystykiinnitin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Ni­mel­lis­ko­ko:
5
Pai­nin­ruu­vi [mm]:
M8 x 65 mm
h2 [mm]:
42,5 mm
l1 [mm]:
141 mm
Pi­to­voi­ma F1 [kN]:
2 kN
Pi­to­voi­ma F2 [kN]:
3 kN
Tuote-Nro.:
23330.0605
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnitin
  • Teräs
  • Nimelliskoko: 5
  • Paininruuvi: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 64 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 45 mm
  • h1: 221 mm
  • h2: 42,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: -6 mm
  • h4 max.: 22,5 mm
  • l1: 141 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 53 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 32 mm
  • Pitovoima F1: 2 kN
  • Pitovoima F2: 3 kN
  • α: 105°
  • Käyttölämpötila-alue min.: -10 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 775 g
show article view
Pystykiinnitin

Materiaali

Kiinnitysrauta

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu

Niitti

  • Ruostumaton teräs

Kahva

  • muovi

Paininruuvi

  • Nuorrutusteräs, galvanoitu

Paininsuojus

  • Kumia, musta

Muovihattu

  • PVC, musta

Viittaukset

Vaihtoruuveja on saatavana varaosina verkkokaupasta.

Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Paininruuvi
Paininruuvi
d2: M6 x 35 mm
Tuote-Nro.:
23330.9003
CAD
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa), Teräs
  • d2: M6 x 35 mm
  • Paino: 16 g
Tuote:
Paininruuvi
Paininruuvi
d2: M8 x 45 mm
Tuote-Nro.:
23330.9005
CAD
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa), Teräs
  • d2: M8 x 45 mm
  • Paino: 38 g
Tuote:
Paininruuvi
Paininruuvi
d2: M8 x 65 mm
Tuote-Nro.:
23330.9006
CAD
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa), Teräs
  • d2: M8 x 65 mm
  • Paino: 57 g
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23330. Pystykiinnitin – Vaakasuoralla jalalla ja turvalukituksella
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Vipukiinnitin
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Toggle Clamps
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."