Vä­li­le­vyt

EH 23210.

Tukilevyille voidaan asentaa erilaisia vasteita (esim. tukivasteet EH 22690. tai kuulavasteet EH 22730., EH 22731. ja EH 22740.). Tukilevyä voidaan siirtää joustavasti kahden kierteen tai T-uran välillä. Soveltuu kiinnittimille M 20 - M 24.

Valintasi johti 2 osumiin

d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
s -0,01 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
180 mm
l2 [mm]:
150 mm
l3 [mm]:
30 mm
l4 [mm]:
80 mm
b1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
90 mm
b3 [mm]:
21 mm
s -0,01 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
23210.0870
CAD
Asiakirjat
Välilevyt
  • d: M20
  • l1: 180 mm
  • l2: 150 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 80 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 21 mm
  • s -0,01: 30 mm
  • Paino: 3 kg
show article view
Välilevyt
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
220 mm
l2 [mm]:
188 mm
l3 [mm]:
35 mm
l4 [mm]:
100 mm
b1 [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
100 mm
b3 [mm]:
25 mm
s -0,01 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
23210.0880
CAD
Asiakirjat
Välilevyt
  • d: M24
  • l1: 220 mm
  • l2: 188 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 100 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 25 mm
  • s -0,01: 30 mm
  • Paino: 4 kg
show article view
Välilevyt

Materiaali

  • Teräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23210. Välilevyt
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."