Ras­kaat ot­sa­kiin­nit­ti­met

EH 23240.

Suuren kiristysleuan ansiosta kiinnitin soveltuu korkeiden työkappaleiden kiinnittämiseen.

Kiinnitysvoima vaikuttaa eteen- ja alaspäin. Kiinnitysleuka on käännettävä, toiselta puolelta hiottu, toiselta uritettu.

Valintasi johti 2 osumiin

h3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
T-ura­mit­ta a [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma F1 [kN]
Kiin­ni­tys­voi­ma F2 [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
h3 [mm]:
99 mm
b2 [mm]:
65 mm
l1 [mm]:
177,5 mm
T-ura­mit­ta a [mm]:
12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma F1 [kN]:
8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
Kiin­ni­tys­voi­ma F2 [kN]:
1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
Tuote-Nro.:
23240.0012
CAD
Asiakirjat
Raskaat otsakiinnittimet
  • b1: 19 mm
  • c: 8 mm
  • h1: 85 mm
  • h2: 37 mm
  • h3: 99 mm
  • h4: 40 mm
  • b2: 65 mm
  • l1: 177,5 mm
  • l2: 112,5 mm
  • e: 12 mm
  • T-uramitta a: 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
  • Kiinnitysvoima F1:  8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
  • Kiinnitysvoima F2: 1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
  • Paino: 4 kg
show article view
Raskaat otsakiinnittimet
h3 [mm]:
118 mm
b2 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
226,5 mm
T-ura­mit­ta a [mm]:
20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma F1 [kN]:
30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
Kiin­ni­tys­voi­ma F2 [kN]:
4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
Tuote-Nro.:
23240.0020
CAD
Asiakirjat
Raskaat otsakiinnittimet
  • b1: 26 mm
  • c: 11 mm
  • h1: 100 mm
  • h2: 45 mm
  • h3: 118 mm
  • h4: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • l1: 226,5 mm
  • l2: 136,5 mm
  • e: 12 mm
  • T-uramitta a: 20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
  • Kiinnitysvoima F1: 30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
  • Kiinnitysvoima F2: 4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
  • Paino: 7 kg
show article view
Raskaat otsakiinnittimet

Materiaali

Holkki

  • Valurauta

Kiinnitysleuat

  • Teräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23240. Raskaat otsakiinnittimet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."