23229.0010 - Puristus-/veto kiinnittimet

Paininta käytetään työkappaleiden kohdistamiseen tai rajoittimena ja tukipisteenä esimerkiksi kiinnitysjigissä ennen komponenttien kiinnitystä.

Koska painimessa  on kierteet molemmin puolin joten on mahdollista kiinnittää elementtejä, jotka on sovitettu työkappaleeseen, kuten esim. prismat, kiristyspultit ja kuulavasteet.

Tämä artikkeli 23229.0010 - Puristus-/veto kiinnittimet / Kevyt jousivoima (d1: M12) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pu­ris­tus-/veto kiin­nit­ti­met (EH 23229.)

Jousi­voi­ma
d1 [mm]
d2 [mm]
Isku s - ~ [mm]
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jousi­voi­ma:
Kevyt
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Isku s ~ [mm]:
~ 6 mm
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]:
~ 20 N
Tuote-Nro.:
23229.0010
Asiakirjat
Puristus-/veto kiinnittimet
  • Kevyt jousivoima
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Isku s: ~ 6 mm
  • AV AV1: 10 mm
  • AV AV2: 6 mm
  • Jousivoima F1: ~ 5 N
  • Jousivoima F2: ~ 20 N
  • Paino: 8,7 g
Puristus-/veto kiinnittimet

Materiaali

Tappi

  • Teräs, mustattu

Runko

  • Teräs, sinkitty

Jousi

  • Ruostumaton teräs 1.4310
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23229.0010
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."