Pu­ris­tus-/veto kiin­nit­ti­met

EH 23229.

Paininta käytetään työkappaleiden kohdistamiseen tai rajoittimena ja tukipisteenä esimerkiksi kiinnitysjigissä ennen komponenttien kiinnitystä.

Koska painimessa  on kierteet molemmin puolin joten on mahdollista kiinnittää elementtejä, jotka on sovitettu työkappaleeseen, kuten esim. prismat, kiristyspultit ja kuulavasteet.

Valintasi johti 12 osumiin

Jousi­voi­ma
d1 [mm]
d2 [mm]
Isku s ~ [mm]
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jousi­voi­ma:
Kevyt
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Isku s ~ [mm]:
~ 3,5 mm
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]:
~ 20 N
Tuote-Nro.:
23229.0005
CAD
Asiakirjat
Puristus-/veto kiinnittimet
  • Kevyt jousivoima
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Isku s: ~ 3,5 mm
  • AV AV1: 10 mm
  • AV AV2: 6 mm
  • Jousivoima F1: ~ 5 N
  • Jousivoima F2: ~ 20 N
  • Paino: 5,1 g
show article view
Puristus-/veto kiinnittimet
Jousi­voi­ma:
Kevyt
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Isku s ~ [mm]:
~ 6 mm
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]:
~ 20 N
Tuote-Nro.:
23229.0010
CAD
Asiakirjat
Puristus-/veto kiinnittimet
  • Kevyt jousivoima
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Isku s: ~ 6 mm
  • AV AV1: 10 mm
  • AV AV2: 6 mm
  • Jousivoima F1: ~ 5 N
  • Jousivoima F2: ~ 20 N
  • Paino: 8,7 g
show article view
Puristus-/veto kiinnittimet
Jousi­voi­ma:
Kevyt
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Isku s ~ [mm]:
~ 10 mm
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]:
~ 20 N
Tuote-Nro.:
23229.0015
CAD
Asiakirjat
Puristus-/veto kiinnittimet
  • Kevyt jousivoima
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Isku s: ~ 10 mm
  • AV AV1: 10 mm
  • AV AV2: 6 mm
  • Jousivoima F1: ~ 5 N
  • Jousivoima F2: ~ 20 N
  • Paino: 13 g
show article view
Puristus-/veto kiinnittimet
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Isku s ~ [mm]:
~ 3 mm
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]:
~ 45 N
Tuote-Nro.:
23229.0020
CAD
Asiakirjat
Puristus-/veto kiinnittimet
  • Vakio jousivoima
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Isku s: ~ 3 mm
  • AV AV1: 10 mm
  • AV AV2: 6 mm
  • Jousivoima F1: ~ 10 N
  • Jousivoima F2: ~ 45 N
  • Paino: 5,3 g
show article view
Puristus-/veto kiinnittimet
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Isku s ~ [mm]:
~ 5 mm
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]:
~ 45 N
Tuote-Nro.:
23229.0025
CAD
Asiakirjat
Puristus-/veto kiinnittimet
  • Vakio jousivoima
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Isku s: ~ 5 mm
  • AV AV1: 10 mm
  • AV AV2: 6 mm
  • Jousivoima F1: ~ 10 N
  • Jousivoima F2: ~ 45 N
  • Paino: 8,7 g
show article view
Puristus-/veto kiinnittimet
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Isku s ~ [mm]:
~ 8 mm
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]:
~ 45 N
Tuote-Nro.:
23229.0030
CAD
Asiakirjat
Puristus-/veto kiinnittimet
  • Vakio jousivoima
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Isku s: ~ 8 mm
  • AV AV1: 10 mm
  • AV AV2: 6 mm
  • Jousivoima F1: ~ 10 N
  • Jousivoima F2: ~ 45 N
  • Paino: 14 g
show article view
Puristus-/veto kiinnittimet
Jousi­voi­ma:
Raskas
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Isku s ~ [mm]:
~ 3 mm
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]:
~ 20 N
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]:
~ 90 N
Tuote-Nro.:
23229.0035
CAD
Asiakirjat
Puristus-/veto kiinnittimet
  • Raskas jousivoima
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Isku s: ~ 3 mm
  • AV AV1: 10 mm
  • AV AV2: 6 mm
  • Jousivoima F1: ~ 20 N
  • Jousivoima F2: ~ 90 N
  • Paino: 5,4 g
show article view
Puristus-/veto kiinnittimet
Jousi­voi­ma:
Raskas
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Isku s ~ [mm]:
~ 5 mm
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]:
~ 20 N
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]:
~ 90 N
Tuote-Nro.:
23229.0040
CAD
Asiakirjat
Puristus-/veto kiinnittimet
  • Raskas jousivoima
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Isku s: ~ 5 mm
  • AV AV1: 10 mm
  • AV AV2: 6 mm
  • Jousivoima F1: ~ 20 N
  • Jousivoima F2: ~ 90 N
  • Paino: 9 g
show article view
Puristus-/veto kiinnittimet
Jousi­voi­ma:
Raskas
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Isku s ~ [mm]:
~ 8 mm
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]:
~ 20 N
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]:
~ 90 N
Tuote-Nro.:
23229.0045
CAD
Asiakirjat
Puristus-/veto kiinnittimet
  • Raskas jousivoima
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Isku s: ~ 8 mm
  • AV AV1: 10 mm
  • AV AV2: 6 mm
  • Jousivoima F1: ~ 20 N
  • Jousivoima F2: ~ 90 N
  • Paino: 14 g
show article view
Puristus-/veto kiinnittimet
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
Isku s ~ [mm]:
~ 4 mm
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]:
~ 30 N
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]:
~ 120 N
Tuote-Nro.:
23229.0050
CAD
Asiakirjat
Puristus-/veto kiinnittimet
  • Vakio jousivoima
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 18 mm
  • l2 ±0,5: 6 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • Isku s: ~ 4 mm
  • AV AV1: 16 mm
  • AV AV2: 9 mm
  • Jousivoima F1: ~ 30 N
  • Jousivoima F2: ~ 120 N
  • Paino: 22 g
show article view
Puristus-/veto kiinnittimet
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
Isku s ~ [mm]:
~ 7 mm
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]:
~ 30 N
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]:
~ 120 N
Tuote-Nro.:
23229.0055
CAD
Asiakirjat
Puristus-/veto kiinnittimet
  • Vakio jousivoima
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 31,5 mm
  • l2 ±0,5: 11,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • Isku s: ~ 7 mm
  • AV AV1: 16 mm
  • AV AV2: 9 mm
  • Jousivoima F1: ~ 30 N
  • Jousivoima F2: ~ 120 N
  • Paino: 42 g
show article view
Puristus-/veto kiinnittimet
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
Isku s ~ [mm]:
~ 12,5 mm
Jousi­voi­ma F1 ~ [N]:
~ 60 N
Jousi­voi­ma F2 ~ [N]:
~ 180 N
Tuote-Nro.:
23229.0060
CAD
Asiakirjat
Puristus-/veto kiinnittimet
  • Vakio jousivoima
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 45 mm
  • l2 ±0,5: 16 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • Isku s: ~ 12,5 mm
  • AV AV1: 16 mm
  • AV AV2: 9 mm
  • Jousivoima F1: ~ 60 N
  • Jousivoima F2: ~ 180 N
  • Paino: 63 g
show article view
Puristus-/veto kiinnittimet

Materiaali

Tappi

  • Teräs, mustattu

Runko

  • Teräs, sinkitty

Jousi

  • Ruostumaton teräs 1.4310
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23229. Puristus-/veto kiinnittimet
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."