Kiinnitysruuvin kiristäminen liikuttaa molempia leukoja ulospäin ja painaa työkappaleet kiinteää vastetta vasten.
Leuat voidaan koneistaa työkappaleen muotoon. Lukityslevy tarvitaan vain tätä koneistusta varten, ei työkappaleen koneistukseen.
Tämä artikkeli 23251.0116 - Kiilakiinnittimet työstettävät leuat / (b1: 101,6 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiilakiinnittimet työstettävät leuat (EH 23251.)
Holkki
Kiila
Ruuvi
Lukituslevy
Asennus kierrereiän avulla tai mutterilla sekä vaaka- että pystyasentoista monipistekiinnitystä varten mahdollinen.
T-mutterit EH 23010 on ostettava erikseen.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers