Kes­ki­tys­ta­pit

EH 23110.

Käytetään jigien keskittämiseen paleteilla.

Valintasi johti 4 osumiin

d h6 [mm]
l [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
31 mm
Tuote-Nro.:
23110.0510
CAD
Asiakirjat
Keskitystapit
  • d h6: 20 mm
  • l: 31 mm
  • Paino: 70 g
show article view
Keskitystapit
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
35 mm
Tuote-Nro.:
23110.0520
CAD
Asiakirjat
Keskitystapit
  • d h6: 25 mm
  • l: 35 mm
  • Paino: 118 g
show article view
Keskitystapit
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
31 mm
Tuote-Nro.:
23110.0530
CAD
Asiakirjat
Keskitystapit
  • d h6: 50 mm
  • l: 31 mm
  • Paino: 473 g
show article view
Keskitystapit
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
Tuote-Nro.:
23110.0540
CAD
Asiakirjat
Keskitystapit
  • d h6: 50 mm
  • l: 45 mm
  • Paino: 695 g
show article view
Keskitystapit

Materiaali

  • Hiiletyskarkaistu seosteräs, mustattu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23110. Keskitystapit
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."