Pystykiinnitin on yleispätevä mekaaninen kiinnityselementti työkapalein nopeaan ja mukavaan vaihtamiseen käsin käännettävällä kiinnitysleualla.
Kiinnittimien etuja :
Koska käyttäjän käyttämä voima ei ole tiedossa vivuilla varustetuissa versioissa, puristusvoima on ilmoitettu taulukoissa ohjearvona. Keskimääräinen arvo on määritetty testien perusteella.
Tämä artikkeli 23310.0056 - Pystykiinnittimet kääntyvä, koko d=40 / säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla (d1: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pystykiinnittimet kääntyvä, koko d=40 (EH 23310.)
Kiinnitysrauta
Kiristysvipu
Kiinnityskorkeutta voidaan kasvattaa EH 23310. korotussylintereiden avulla sekä EH 1107 ja EH 1108 aluslevyillä. Korkeutta voidaan vastaavasti vähentää käyttämällä vasteita kuten esim. EH 22730.
Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:
Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.
Kiinnityskorkeuden korkeusrajoitusta ei saa ylittää.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."