Tuotesuodatin
Valintasi johti 32 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu
Lisätietoja
Uiva – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 +0,2: 16,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 25 mm
Kiinnitysporaus X ±0,05: 20 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 25 mm
Paino: 41 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu
Lisätietoja
Uiva – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 +0,2: 16,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 25 mm
Kiinnitysporaus X ±0,05: 25 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 25 mm
Paino: 51 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu
Lisätietoja
Uiva – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 +0,2: 20,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Kiinnitysporaus X ±0,05: 20 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 35 mm
Paino: 95 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu
Lisätietoja
Uiva – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 +0,2: 20,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Kiinnitysporaus X ±0,05: 25 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 35 mm
Paino: 120 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu
Lisätietoja
Uiva – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 +0,2: 25,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Kiinnitysporaus X ±0,05: 20 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 35 mm
Paino: 66 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu
Lisätietoja
Uiva – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 +0,2: 25,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Kiinnitysporaus X ±0,05: 25 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 35 mm
Paino: 84 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu
Lisätietoja
Uiva – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 +0,2: 30,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 45 mm
Kiinnitysporaus X ±0,05: 20 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 45 mm
Paino: 129 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu
Lisätietoja
Uiva – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 +0,2: 30,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 45 mm
Kiinnitysporaus X ±0,05: 25 mm
Kiinnitysporaus D2 H7: 45 mm
Paino: 161 g
show article view
Materiaali
Hiilletysteräs, hiiletyskarkaistu, mustattu
Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu
Ominaisuudet
Uiva holkki on merkitty uralla jolla se voidaan erottaa muista.
Asennus
Kaksi keskittävää holkkia sekä kaksi uivaa holkkia asennetaan levyyn joka halutaan kiinnittää mahdollisimman nopeasti ja toistotarkasti.
Tuotesivu EH 23111. Holkit – Kiinnitystapeille
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Suppea ohjekirja, Käsikäyttöiset paikoituskiinnitystapit (EH 23111
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."