Tu­ki­jousi kiinnitysraudoille

EH 23200.

Tukijousia käytetään kiinnitysrautojen yhteydessä.

Valintasi johti 3 osumiin

d1 [mm]
Ruu­vil­le [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
8,5 mm
Ruu­vil­le [mm]:
M6, M8
Tuote-Nro.:
23200.0010
CAD
Asiakirjat
Tukijousi
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 14 mm
  • Ruuville: M6, M8
  • Paino: 24 g
show article view
Tukijousi
d1 [mm]:
14 mm
Ruu­vil­le [mm]:
M10, M12
Tuote-Nro.:
23200.0020
CAD
Asiakirjat
Tukijousi
  • d1: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 29 mm
  • Ruuville: M10, M12
  • Paino: 28 g
show article view
Tukijousi
d1 [mm]:
16,5 mm
Ruu­vil­le [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
23200.0030
CAD
Asiakirjat
Tukijousi
  • d1: 16,5 mm
  • d2: 35 mm
  • h1: 60 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 35 mm
  • Ruuville: M16
  • Paino: 44 g
show article view
Tukijousi

Materiaali

Pyälletty ruuvi

  • Messinki

Renkaat

  • Alumiini, erittäin luja

Jousi

  • Ruostumaton teräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23200. Tukijousi – kiinnitysraudoille
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Ei-RoHS-yhteensopiva

Ei yhteensopiva direktiivien 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."