Kiin­ni­tys­rau­dat porrastetut

EH 23160.

Tämä standardin DIN 6314 B mukainen kiinnitin (kiinnityskynsi) on olaketyyppinen (porrastettu) , ja sitä käytetään pääasiassa työkappaleiden mekaaniseen kiinnitykseen.

Valintasi johti 5 osumiin

Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
Ruu­veil­le [mm]
Ruu­veil­le [tuuma]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
55 mm
b2 [mm]:
15 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M6
Ruu­veil­le [tuuma]:
1/4 tuuma
Tuote-Nro.:
23160.0107
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 6,6 mm
  • l: 55 mm
  • a: 8 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 8 mm
  • c: 5 mm
  • e1: 11 mm
  • e2: 15,5 mm
  • e3: 36 mm
  • h: 16 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 2 mm
  • Ruuveille: M6
  • Ruuveille: 1/4 tuuma
  • Paino: 39 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
20 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M8
Ruu­veil­le [tuuma]:
5/16 tuuma
Tuote-Nro.:
23160.0109
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 9 mm
  • l: 70 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 10 mm
  • c: 8 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 19,5 mm
  • e3: 46 mm
  • h: 20 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 3 mm
  • Ruuveille: M8
  • Ruuveille: 5/16 tuuma
  • Paino: 80 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
90 mm
b2 [mm]:
25 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M10
Ruu­veil­le [tuuma]:
3/8 tuuma
Tuote-Nro.:
23160.0111
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 11 mm
  • l: 90 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 10 mm
  • e1: 19 mm
  • e2: 26,5 mm
  • e3: 58 mm
  • h: 25 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 4 mm
  • Ruuveille: M10
  • Ruuveille: 3/8 tuuma
  • Paino: 168 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
13 mm
l [mm]:
115 mm
b2 [mm]:
30 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M12
Ruu­veil­le [tuuma]:
1/2 tuuma
Tuote-Nro.:
23160.0113
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 13 mm
  • l: 115 mm
  • a: 16 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 24 mm
  • e2: 32,5 mm
  • e3: 75 mm
  • h: 32 mm
  • h1: 23 mm
  • h2: 5 mm
  • Ruuveille: M12
  • Ruuveille: 1/2 tuuma
  • Paino: 325 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
17 mm
l [mm]:
145 mm
b2 [mm]:
40 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M16
Ruu­veil­le [tuuma]:
5/8 tuuma
Tuote-Nro.:
23160.0117
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 17 mm
  • l: 145 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 14 mm
  • e1: 29 mm
  • e2: 38,5 mm
  • e3: 99 mm
  • h: 40 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: 6 mm
  • Ruuveille: M16
  • Ruuveille: 5/8 tuuma
  • Paino: 685 g
show article view
Kiinnitysraudat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23160. Kiinnitysraudat – porrastetut
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."