Tätä nokkatyypistä kiinnitintä (kiinnityskynttä) käytetään pääasiassa työkappaleiden mekaaniseen kiinnitykseen.
Tämä artikkeli 23180.0113 - Kiinnitysraudat nokalliset / Kierre asetusruuvia varten (Nimellismitta b1: 13 mm, l1: 150 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitysraudat nokalliset (EH 23180.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."