Täitä pehmustelevyllä varustettuja, standardin DIN 6314 mukaisia kiinnitysrautoja käytetään pääasiassa työkappaleiden mekaaniseen kiinnittämiseen.
Pehmustelevy estää työkappaletta vahingoittumasta. Epätasaisuudet korjataan yhdistelmällä mutteri DIN 6330 B (EH 23070.) / kartiomainen istukka DIN 6319G. (EH 23050.). Asetusruuvilla ja painintyynyllä DIN 6311 (EH 22560. irrotettava) voima jakautuu tasaisesti tukipintaa vasten. Kiinnitysrautaa voidaan käyttää molemmin päin (pehmeä ja kova vastepinta).
Tämä artikkeli 23190.0048 - Kiinnitysraudat Pehmustelevyllä / Paininruuvilla ja kiristysruuvilla (Nimellismitta b1: 18 mm, a1: 25 mm, l3: 160 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitysraudat Pehmustelevyllä (EH 23190.)
Pehmennyslaatta
Kiinnityskisko
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."