Kiin­ni­tys­rau­dat Pehmustelevyllä

EH 23190.

Täitä pehmustelevyllä varustettuja, standardin DIN 6314 mukaisia kiinnitysrautoja käytetään pääasiassa työkappaleiden mekaaniseen kiinnittämiseen.

Pehmustelevy estää työkappaletta vahingoittumasta. Epätasaisuudet korjataan yhdistelmällä mutteri DIN 6330 B (EH 23070.) / kartiomainen istukka DIN 6319G. (EH 23050.). Asetusruuvilla ja painintyynyllä DIN 6311 (EH 22560. irrotettava) voima jakautuu tasaisesti tukipintaa vasten. Kiinnitysrautaa voidaan käyttää molemmin päin (pehmeä ja kova vastepinta).

Valintasi johti 24 osumiin

Malli
Kuva
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
T-ura­mit­ta [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Iman varusteita
Kuva:
1
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
-
Tuote-Nro.:
23190.0010
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Iman varusteita – Kuva 1
  • Nimellismitta b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Paino: 111 g
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Iman varusteita
Kuva:
1
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
-
Tuote-Nro.:
23190.0020
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Iman varusteita – Kuva 1
  • Nimellismitta b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Paino: 221 g
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Iman varusteita
Kuva:
1
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
-
Tuote-Nro.:
23190.0030
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Iman varusteita – Kuva 1
  • Nimellismitta b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Paino: 478 g
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Iman varusteita
Kuva:
1
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
-
Tuote-Nro.:
23190.0040
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Iman varusteita – Kuva 1
  • Nimellismitta b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Paino: 949 g
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Vain paininruuvilla
Kuva:
2
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
-
Tuote-Nro.:
23190.0011
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Vain paininruuvilla – Kuva 2
  • Nimellismitta b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Paino: 150 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 8 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 23 mm
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Vain paininruuvilla
Kuva:
2
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
-
Tuote-Nro.:
23190.0012
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Vain paininruuvilla – Kuva 2
  • Nimellismitta b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Paino: 160 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 8 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 43 mm
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Vain paininruuvilla
Kuva:
2
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
-
Tuote-Nro.:
23190.0021
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Vain paininruuvilla – Kuva 2
  • Nimellismitta b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Paino: 295 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 10 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 38 mm
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Vain paininruuvilla
Kuva:
2
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
-
Tuote-Nro.:
23190.0022
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Vain paininruuvilla – Kuva 2
  • Nimellismitta b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Paino: 310 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 10 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 58 mm
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Vain paininruuvilla
Kuva:
2
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
-
Tuote-Nro.:
23190.0031
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Vain paininruuvilla – Kuva 2
  • Nimellismitta b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Paino: 590 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 10 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 31 mm
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Vain paininruuvilla
Kuva:
2
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
-
Tuote-Nro.:
23190.0032
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Vain paininruuvilla – Kuva 2
  • Nimellismitta b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Paino: 620 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 10 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 71 mm
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Vain paininruuvilla
Kuva:
2
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
-
Tuote-Nro.:
23190.0041
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Vain paininruuvilla – Kuva 2
  • Nimellismitta b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Paino: 1150 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 12 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 42 mm
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Vain paininruuvilla
Kuva:
2
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
-
Tuote-Nro.:
23190.0042
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Vain paininruuvilla – Kuva 2
  • Nimellismitta b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Paino: 1220 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 12 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 87 mm
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Paininruuvilla ja kiristysruuvilla
Kuva:
3
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23190.0015
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Paininruuvilla ja kiristysruuvilla – Kuva 3
  • Nimellismitta b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Paino: 200 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 8 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 16 mm
  • T-uramitta: 8 mm
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Paininruuvilla ja kiristysruuvilla
Kuva:
3
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23190.0016
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Paininruuvilla ja kiristysruuvilla – Kuva 3
  • Nimellismitta b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Paino: 220 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 8 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 43 mm
  • T-uramitta: 8 mm
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Paininruuvilla ja kiristysruuvilla
Kuva:
3
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
65 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
23190.0025
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Paininruuvilla ja kiristysruuvilla – Kuva 3
  • Nimellismitta b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 65 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Paino: 385 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 10 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 22 mm
  • T-uramitta: 10 mm
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Paininruuvilla ja kiristysruuvilla
Kuva:
3
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
23190.0026
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Paininruuvilla ja kiristysruuvilla – Kuva 3
  • Nimellismitta b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Paino: 420 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 10 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 58 mm
  • T-uramitta: 10 mm
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Paininruuvilla ja kiristysruuvilla
Kuva:
3
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
23190.0035
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Paininruuvilla ja kiristysruuvilla – Kuva 3
  • Nimellismitta b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Paino: 740 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 10 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 28 mm
  • T-uramitta: 12 mm
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Paininruuvilla ja kiristysruuvilla
Kuva:
3
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
23190.0036
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Paininruuvilla ja kiristysruuvilla – Kuva 3
  • Nimellismitta b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Paino: 805 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 10 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 71 mm
  • T-uramitta: 12 mm
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Paininruuvilla ja kiristysruuvilla
Kuva:
3
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
23190.0037
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Paininruuvilla ja kiristysruuvilla – Kuva 3
  • Nimellismitta b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Paino: 755 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 10 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 26 mm
  • T-uramitta: 14 mm
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Paininruuvilla ja kiristysruuvilla
Kuva:
3
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
23190.0038
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Paininruuvilla ja kiristysruuvilla – Kuva 3
  • Nimellismitta b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Paino: 820 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 10 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 71 mm
  • T-uramitta: 14 mm
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Paininruuvilla ja kiristysruuvilla
Kuva:
3
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
23190.0045
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Paininruuvilla ja kiristysruuvilla – Kuva 3
  • Nimellismitta b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Paino: 1470 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 12 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 31 mm
  • T-uramitta: 16 mm
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Paininruuvilla ja kiristysruuvilla
Kuva:
3
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
23190.0046
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Paininruuvilla ja kiristysruuvilla – Kuva 3
  • Nimellismitta b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Paino: 1630 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 12 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 87 mm
  • T-uramitta: 16 mm
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Paininruuvilla ja kiristysruuvilla
Kuva:
3
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
23190.0047
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Paininruuvilla ja kiristysruuvilla – Kuva 3
  • Nimellismitta b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Paino: 1490 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 12 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 32 mm
  • T-uramitta: 18 mm
show article view
Kiinnitysraudat
Malli:
Paininruuvilla ja kiristysruuvilla
Kuva:
3
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
23190.0048
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Paininruuvilla ja kiristysruuvilla – Kuva 3
  • Nimellismitta b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Paino: 1650 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 12 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 87 mm
  • T-uramitta: 18 mm
show article view
Kiinnitysraudat

Materiaali

Pehmennyslaatta

  • Messinki, juotettu

Kiinnityskisko

  • Nuorrutusteräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23190. Kiinnitysraudat – Pehmustelevyllä
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.