Tätä standardin DIN 6314 mukaista, halkaistulla keinukuulalla varustettua kiinnitintä (kiinnityskynttä) käytetään pääasiassa työkappaleiden mekaaniseen kiinnitykseen.
Tämä artikkeli 23180.0007 - Kiinnitysraudat Halkaistulla kuulalla (keinukuulalla), standardin DIN 6314 mukaisesti / (Nimellismitta b1: 6,6 mm, l1: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitysraudat Halkaistulla kuulalla (keinukuulalla), standardin DIN 6314 mukaisesti (EH 23180.)
Kuula
Kiinnityskisko
Kuula kiertymisvarmistettu.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws