23185.0316 - Kiinnitysraudat
hammastetut, säädettävällä vastakappaleella ja kuusiokolo vaarnaruuvilla

Painin ja vastakappale ovat liitetty kiinnitysrautaan ja näin ne eivät pääse katoamaan. Tästä syystä kiinnitin on nopeasti valmis käyttöön. Kiinnitin on varustettu kahdella nokalla ja voidaan kääntää toisinpäin riippuen käyttökohteesta. 

Tämä artikkeli 23185.0316 - Kiinnitysraudat hammastetut, säädettävällä vastakappaleella ja kuusiokolo vaarnaruuvilla / (Nimellismitta d1: 17 mm, d2: M16, l4: 125 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiin­ni­tys­rau­dat hammastetut, säädettävällä vastakappaleella ja kuusiokolo vaarnaruuvilla (EH 23185.)

Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
150 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
40 kN
Tuote-Nro.:
23185.0316
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • AV1: 24 mm
  • AV2: 4 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 40 kN
  • Paino: 1766 g
Kiinnitysraudat

Materiaali

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs

Mutteri

  • Nuorrutusteräs

levy

  • Nuorrutusteräs

Kiinnityskisko

  • Nuorrutusteräs, galvanoitu

Viittaukset

Lisätukivarren avulla voidaan kiinnittää korkeampia kappaleita. (EH 23185.).

Asennus

Painin ja vastakappale ovat liitetty kiinnitysrautaan ja näin ne eivät pääse katoamaan. Tästä syystä kiinnitin on nopeasti valmis käyttöön. Kiinnitin on varustettu kahdella nokalla ja voidaan kääntää toisinpäin riippuen käyttökohteesta. Kuusiokololla varustettu vaarnaruuvi nopeuttaa asennusta ja purkua. Lisätukivarren avulla voidaan kiinnittää korkeampia kappaleita. (EH 23185.).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23185.0316
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."