Kiin­ni­tys­rau­dat hammastetut, säädettävällä vastakappaleella ja T-ruuvilla

EH 23185.

Painin ja vastakappale ovat liitetty kiinnitysrautaan ja näin ne eivät pääse katoamaan. Tästä syystä kiinnitin on nopeasti valmis käyttöön. Kiinnitin on varustettu kahdella nokalla ja voidaan kääntää toisinpäin riippuen käyttökohteesta. 

Valintasi johti 15 osumiin

Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]
T-ura­mit­ta [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
13 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M10
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
115 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
25 kN
Tuote-Nro.:
23185.0110
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 13 mm
  • T-uramitta: 10 mm
  • d2: M10
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 15 mm
  • c: 9,6 mm
  • s: 11 mm
  • AV: 16 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 25 kN
  • Paino: 660 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
13 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
23185.0112
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 13 mm
  • T-uramitta: 12 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 11 mm
  • AV: 18 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 30 kN
  • Paino: 821 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
13 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
23185.0113
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 13 mm
  • T-uramitta: 14 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 11 mm
  • AV: 18 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 30 kN
  • Paino: 841 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
17 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
35 kN
Tuote-Nro.:
23185.0114
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 17 mm
  • T-uramitta: 12 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 12 mm
  • AV: 18 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 35 kN
  • Paino: 1683 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
17 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
35 kN
Tuote-Nro.:
23185.0115
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 17 mm
  • T-uramitta: 14 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 22 mm
  • c: 13,6 mm
  • s: 12 mm
  • AV: 18 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 35 kN
  • Paino: 1701 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
17 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
40 kN
Tuote-Nro.:
23185.0116
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 17 mm
  • T-uramitta: 16 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 25 mm
  • c: 15,6 mm
  • s: 12 mm
  • AV: 24 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 40 kN
  • Paino: 1850 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
17 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
40 kN
Tuote-Nro.:
23185.0117
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 17 mm
  • T-uramitta: 18 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 25 mm
  • c: 17,6 mm
  • s: 12 mm
  • AV: 24 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 40 kN
  • Paino: 1895 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
21 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
55 kN
Tuote-Nro.:
23185.0118
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 21 mm
  • T-uramitta: 16 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 25 mm
  • c: 15,6 mm
  • s: 14 mm
  • AV: 24 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 55 kN
  • Paino: 2679 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
21 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
55 kN
Tuote-Nro.:
23185.0119
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 21 mm
  • T-uramitta: 18 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 25 mm
  • c: 17,6 mm
  • s: 14 mm
  • AV: 24 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 55 kN
  • Paino: 2703 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
21 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
23185.0120
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 21 mm
  • T-uramitta: 20 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 32 mm
  • c: 19,6 mm
  • s: 14 mm
  • AV: 30 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 60 kN
  • Paino: 2780 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
21 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
23185.0121
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 21 mm
  • T-uramitta: 22 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 32 mm
  • c: 21,6 mm
  • s: 14 mm
  • AV: 30 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 60 kN
  • Paino: 3005 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
25 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
70 kN
Tuote-Nro.:
23185.0122
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 25 mm
  • T-uramitta: 20 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 32 mm
  • c: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • AV: 30 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 70 kN
  • Paino: 4420 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
25 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
70 kN
Tuote-Nro.:
23185.0123
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 25 mm
  • T-uramitta: 22 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 32 mm
  • c: 21,6 mm
  • s: 17 mm
  • AV: 30 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 70 kN
  • Paino: 4460 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
25 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
75 kN
Tuote-Nro.:
23185.0124
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 25 mm
  • T-uramitta: 24 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 44 mm
  • c: 23,6 mm
  • s: 17 mm
  • AV: 36 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 75 kN
  • Paino: 4900 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta d1 [mm]:
25 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma1) max. [kN]:
75 kN
Tuote-Nro.:
23185.0125
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta d1: 25 mm
  • T-uramitta: 28 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 44 mm
  • c: 27,7 mm
  • s: 17 mm
  • AV: 36 mm
  • Kiinnitysvoima1) max.: 75 kN
  • Paino: 5000 g
show article view
Kiinnitysraudat

Materiaali

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs

Mutteri

  • Nuorrutusteräs

levy

  • Nuorrutusteräs

Kiinnityskisko

  • Nuorrutusteräs, galvanoitu

Viittaukset

Lisätukivarren avulla voidaan kiinnittää korkeampia kappaleita. (EH 23185.).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23185. Kiinnitysraudat – hammastetut, säädettävällä vastakappaleella ja T-ruuvilla
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."