Tuotesuodatin
Valintasi johti 5 osumiin
Nimellismitta d1 [mm]:
13 mm
T-uramitta [mm]:
10 mm, 12 mm, 14 mm
Kiinnitysvoima1) max. [kN]:
30 kN
Lisätietoja
Nimellismitta d1 : 13 mm
h1 : 0 mm – 55 mm
h2 : 18 mm
a1 : 27 mm
a2 : 12 mm
a3 : 17 mm
b1 : 44 mm
b2 : 30 mm
l1 : 115 mm
l2 : 25 mm
l3 : 30 mm
s: 11 mm
T-uramitta: 10 mm, 12 mm, 14 mm
Kiinnitysvoima1) max.: 30 kN
Paino: 650 g
show article view
Nimellismitta d1 [mm]:
17 mm
T-uramitta [mm]:
12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
Kiinnitysvoima1) max. [kN]:
40 kN
Lisätietoja
Nimellismitta d1 : 17 mm
h1 : 0 mm – 70 mm
h2 : 20 mm
a1 : 36 mm
a2 : 17 mm
a3 : 21 mm
b1 : 55 mm
b2 : 41 mm
l1 : 150 mm
l2 : 35 mm
l3 : 36 mm
s: 12 mm
T-uramitta: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm
Kiinnitysvoima1) max.: 40 kN
Paino: 1382 g
show article view
Nimellismitta d1 [mm]:
21 mm
T-uramitta [mm]:
16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm
Kiinnitysvoima1) max. [kN]:
60 kN
Lisätietoja
Nimellismitta d1 : 21 mm
h1 : 0 mm – 80 mm
h2 : 30 mm
a1 : 42 mm
a2 : 20 mm
a3 : 27 mm
b1 : 62 mm
b2 : 30 mm
l1 : 187 mm
l2 : 44 mm
l3 : 44 mm
s: 14 mm
T-uramitta: 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm
Kiinnitysvoima1) max.: 60 kN
Paino: 2241 g
show article view
Nimellismitta d1 [mm]:
25 mm
T-uramitta [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Kiinnitysvoima1) max. [kN]:
75 kN
Lisätietoja
Nimellismitta d1 : 25 mm
h1 : 0 mm – 100 mm
h2 : 31 mm
a1 : 51 mm
a2 : 24 mm
a3 : 34 mm
b1 : 70 mm
b2 : 30 mm
l1 : 235 mm
l2 : 60 mm
l3 : 47 mm
s: 17 mm
T-uramitta: 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Kiinnitysvoima1) max.: 75 kN
Paino: 3479 g
show article view
Nimellismitta d1 [mm]:
25 mm
T-uramitta [mm]:
20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Kiinnitysvoima1) max. [kN]:
75 kN
Lisätietoja
Nimellismitta d1 : 25 mm
h1 : 0 mm – 100 mm
h2 : 35 mm
a1 : 56 mm
a2 : 24 mm
a3 : 35 mm
b1 : 73 mm
b2 : 30 mm
l1 : 285 mm
l2 : 62 mm
l3 : 51 mm
s: 17 mm
T-uramitta: 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm
Kiinnitysvoima1) max.: 75 kN
Paino: 4282 g
show article view
Materiaali
Nuorrutusteräs, galvanoitu
Viittaukset
Lisätukivarren avulla voidaan kiinnittää korkeampia kappaleita. (EH 23185.).
T-uraruuveja DIN 787 (EH 23030.) tai vaihtoehtoisesti vaarnaruuveja DIN 6379 (EH 23040.) voidaan käyttää kiinnitykseen.
Tuotesivu EH 23185. Kiinnitysraudat – hammastetut, säädettävällä vastakappaleella
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."